发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sosuco-/products/a0f8a600-38fa-4d47-bd4c-08bdbc3385d9
主页
类别
地板
Tiles
SOSUCO Floor Tile IBERISH
在以下地区不可用: 美国
SOSUCO โสสุโก้
关注
SOSUCO Floor Tile IBERISH
SOSUCO Floor Tile IBERISH
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
SOSUCO_Floor_Tile_IBERISH
产品系列
Tiles
产品组
Floor Tiles
类型
建筑材料材料
发布日期
2021-02-16
版本号
1
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
https://www.cottolife.com/th/sa-dn-24x24-iberish-brown-a.html
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
7.5
分类
分类
BIMobject 类别
地板 - Tiles
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
下载
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
下载
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
下载
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
下载
alfa para la vida real
Porcelanato sapheda jordan blanco 60x120 cm
下载
alfa para la vida real
Pizarra negra Natural negro 30 x 60 cm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多