发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sosuco-/products/0971bbca-3b61-469d-aba9-0620a1f3c466
主页
类别
地板
Tiles
SOSUCO Floor Tile MEGAWOOD
在以下地区不可用: 美国
SOSUCO โสสุโก้
关注
SOSUCO Floor Tile MEGAWOOD
SOSUCO Floor Tile MEGAWOOD
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
SOSUCO_Floor_Tile_MEGAWOOD
产品系列
Tiles
产品组
Floor Tiles
类型
建筑材料材料
发布日期
2021-02-16
版本号
1
宽度 (mm)
150
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
https://www.cottolife.com/th/sa-rn-6x24-megawood-gold-r-a.html
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
1.84
分类
分类
BIMobject 类别
地板 - Tiles
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
下载
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
下载
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
下载
alfa para la vida real
Pizarra negra Natural negro 30 x 60 cm
下载
Ceramica Italia
Catania 60X60
下载
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多