发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
spo-pmo/products/9f72918e-d02d-485b-a588-95c4439a814d
主页
类别
建筑
钢结构
Nertoit 3.35.1000 T
在以下地区不可用: 美国
SPO
关注
已存档
Nertoit 3.35.1000 T
Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
prepaint steel or gavanized steel
技术规格
技术规格
唯一参考
FIL010001
产品系列
Roof Cladding
产品组
Cold roof cladding
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-01
版本号
1
宽度 (mm)
1000
深度 (mm)
35
链接
链接
产品网址
https://www.spo-pmo.com/media/a1_nertoit_3351000t_spo__088046000_1503_08112016.pdf
安装说明
https://www.spo-pmo.com/media/e2_16_pages_guide_de_pose_spo__081219300_1724_08112016.pdf
技术说明
https://www.spo-pmo.com/media/a1_nertoit_3351000t_spo__088046000_1503_08112016.pdf
相关
相关
主材料
钢
次要材料
铝
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
净重 (Kg)
6.83
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 钢结构
类似产品
Profilitec
Multipurpose profile Squarejolly SJ
下载
Profilitec
Junction ramp Zerotec ZR
下载
Profilitec
Multipurpose profile Trimtec TR
下载
BIMobject TH x Thai Obayashi
BIMobject TH x Thai Obayashi_2L-Beam
下载
Profilitec
Stair nosing profile Stairtec FSF
下载
Profilitec
Expansion joint Coflex CA
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多