发布您的产品
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    4.6 星(最高 5 星)4.6(14 评价)

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    › Front temperature control button. You can increase temperature up to 75 °C
    › The light displaying function and Over Heat at front
    › Thermometer screen displays increased or decreased temperature
    › With pressure control valve

      技术规格
      • 唯一参考STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_EHS
      • 产品系列HVAC
      • 产品组Water Heaters
      • 类型对象(单个对象)
      • 发布日期2020-12-25
      • 版本号1
      • 高度 (mm)310
      • 宽度 (mm)562
      • 深度 (mm)330
      相关
      • 主材料ABS
      • 设计国家/地区泰国
      • 制造国家/地区泰国
      分类
      • BIMobject 类别管道 - 热水器

      发售地区

      亚洲