发布您的产品
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E
技术规格
  • 唯一参考STIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_DE_35_E
  • 产品系列Water Heaters
  • 产品组Single Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)308
  • 宽度 (mm)184
  • 深度 (mm)78
相关
  • 主材料ABS
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
  • 净重 (Kg)0.38
分类
  • BIMobject 类别管道 - 热水器

发售地区

亚洲