发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/85d9da8f-5445-456f-990e-b8b0059c3b34
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
006678-45 Dipperwell Bowl & Drain Assembly
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
006678-45 Dipperwell Bowl & Drain Assembly
Dipperwell Bowl & Drain Assembly
下载
规格
规格
Discharge Rate: 7.35 GPM max
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-006678-45
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Manual Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=006678-45&loc_cat=Manual+Faucets
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016498-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=006678-45&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
相关
相关
主材料
不锈钢
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
2.501
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.4
(
5
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0331-CC Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Swivel Gooseneck, 1/2" NPT Male Inlets
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-U05WS5 Hose Reel System, 3/8" ID x 50' SS Open Hose Reel, Recessed Cabinet, EasyInstall Bracket and Front Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多