发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1c31633c-1ffa-4f78-8e99-4e733bf791f2
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet
B-0231-CC Double Pantry Faucet with Eterna Cartridges, 12" Swing Nozzle with B-PT Stream Regulator Outlet, Lever Handles and 1/2" Male Inlets
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-015
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Big-Flo Faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2011-12-01
版本号
1
高度 (inch)
7.5
宽度 (inch)
12.62
深度 (inch)
14
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0231-CC&loc_cat=Manual+Faucets
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003118-45.PDF
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
5.66
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.2
(
5
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket