发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/20c98b87-5876-4986-afd9-8ddee9be90ec
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
供应地区: 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(6 评价)
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2522-34 Front Trigger, 7/16" Spray Gun
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-111
产品系列
Mixing Faucets
产品组合
Open Hose Reel Assembly
类型
对象(单个对象)
发布日期
2011-12-01
版本号
1
高度 (inch)
27.06
宽度 (inch)
12
深度 (inch)
16
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7245-06&loc_cat=Washdown+Solutions
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014920-45.PDF
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
143
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
BP-2712 LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Polished Chrome
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
下载