发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/05f67fa3-4bb4-4701-8af8-221c1352b2ff
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet
8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 & NSF 372. EPAct 2005 compliant.
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-038
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Pre-Rinse Unit
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-07-08
版本号
2
高度 (inch)
37.56
宽度 (inch)
12.62
深度 (inch)
16.44
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0133-ADF12&loc_cat=Pre-Rinse+Units
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
13.35
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0704 Sill Faucet, 1/2" NPT Male Inlet, 4-Arm Handle, 3/4"Garden Thread, 3-1/2" Outlet to Center
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-4203-03 Lab Turret, Tapered w/ (3) Hose Cocks, Vandal-Resistant Mounting Pin
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0736 Sill Faucet, Vacuum Breaker, 1/2" NPT Female Inlet, 3/4" GH Thread Outlet, Rough Chrome
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多