发布您的产品
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate

B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate

B-1436 Open Stainless Steel Hose Reel with 35' Hose on Stainless Steel Backplate, Blue Spray Valve, Vacuum Breaker, 3/8" NPT Flex Water Connecctor Assembly, 8" c/c Wall Mounted Faucet, Control Valve in Riser
规格
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.65 GPM @ 60 psi
技术规格
  • 唯一参考ts-brass-074
  • 产品系列Mixing Faucets
  • 产品组合Open Hose Reel Assembly
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2011-12-01
  • 版本号1
  • 高度 (inch)40.12
  • 宽度 (inch)26
  • 深度 (inch)16.56
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料铬
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
  • 净重 (Lbs)219
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器

发售地区

北美
美国