发布您的产品
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7242-01 3/8" x 50' Open Coated Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    规格
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
    技术规格
    • 唯一参考ts-brass-108
    • 产品系列Mixing Faucets
    • 产品组合Open Hose Reel Assembly
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2011-12-01
    • 版本号1
    • 高度 (inch)20.56
    • 宽度 (inch)21.06
    • 深度 (inch)9.5
    相关
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区中国
    • 净重 (Lbs)60.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器

    发售地区

    北美
    美国