发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/ddf6b61d-d604-4298-9245-68944fce71a4
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 3/8" x 30' Enclosed Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-098
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Enclosed Hose Reel Assembly
类型
对象(单个对象)
发布日期
2011-12-01
版本号
1
高度 (inch)
14.94
宽度 (inch)
6.44
深度 (inch)
16.44
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7122-C01&loc_cat=Washdown+Solutions
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
相关
相关
主材料
不锈钢
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
45.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0697 Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0704 Sill Faucet, 1/2" NPT Male Inlet, 4-Arm Handle, 3/4"Garden Thread, 3-1/2" Outlet to Center
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket