发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/23af22dc-1ce7-4818-8bf8-16c31091e489
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 3/8" x 35' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-099
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Open Hose Reel Assembly
类型
对象(单个对象)
发布日期
2011-12-01
版本号
1
高度 (inch)
18
宽度 (inch)
7.19
深度 (inch)
16.56
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7132-01&loc_cat=Washdown+Solutions
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
相关
相关
主材料
不锈钢
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
41
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0704 Sill Faucet, 1/2" NPT Male Inlet, 4-Arm Handle, 3/4"Garden Thread, 3-1/2" Outlet to Center
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-4203-03 Lab Turret, Tapered w/ (3) Hose Cocks, Vandal-Resistant Mounting Pin
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0736 Sill Faucet, Vacuum Breaker, 1/2" NPT Female Inlet, 3/4" GH Thread Outlet, Rough Chrome
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多