发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/d6ceac87-f543-4c27-a8aa-69340507a652
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-0507-BSPP Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0507-BSPP Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
B-0507-BSPP, Single Pedal Valve, Floor Mount, G1/2" (1/2-14 BSPP) Inlet & Outlet
下载
规格
规格
Short Floor Mount Foot Pedal, Single Pedal Valve, Brass Construction
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-0507-BSPP
产品系列
Manual Faucets
产品组
Pedal Valves
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
安装说明
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
指导视频
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
技术说明
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-BSPP
相关
相关
制造国家/地区
美国
净重 (Kg)
3.66
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
下载
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
下载
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
下载