发布您的产品
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet

B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet

Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
规格
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
技术规格
  • 唯一参考ts-brass-B-0577
  • 产品系列Mixing Faucets
  • 产品组合Manual Faucets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (inch)2.5
  • 宽度 (inch)1.25
  • 深度 (inch)14.19
相关
  • 主材料铬
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
  • 净重 (Lbs)2.11
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机

发售地区

北美
美国