发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/f6e8f5f0-acfc-4825-830a-c64c8928463d
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
B-2282 Dipperwell Faucet
供应地区: 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-2282 Dipperwell Faucet
Dipperwell Faucet
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 7.08 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-2282
产品系列
Mixing Faucets
产品组合
Manual Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
2.62
宽度 (inch)
1.12
深度 (inch)
2.31
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2282&loc_cat=Manual+Faucets
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2282&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
1.25
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
下载