发布您的产品
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun

    B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun

    Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
    规格
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    技术规格
    • 唯一参考ts-brass-B-7242-C05
    • 产品系列Mixing Faucets
    • 产品组合Washdown Solutions
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-14
    • 版本号1
    相关
    • 主材料铬
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区中国
    • 净重 (Lbs)75.7
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机

    发售地区

    北美
    美国