发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/b8a95407-6126-4f85-998f-e843c294da42
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 14.58 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-0231-EE-CR
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Manual Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0231-EE-CR&loc_cat=Manual+Faucets
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003118-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0231-EE-CR&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
5.2
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly
下载
T&S Brass & Bronze Works
MV-0771-11CW 1/2" Washdown Station, Chrome Plated, 50 Ft. Hose, Thermometer, Stainless Steel Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107