发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/6cfb5f32-804e-4a58-b043-46eddde5209f
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers
Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-0455
产品系列
Faucet Accessories
产品组
Parts & Accessories
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
18.19
宽度 (inch)
2
深度 (inch)
6
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0455&loc_cat=Parts+%26+Accessories
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-009549-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0455&loc_cat=Parts+%26+Accessories?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
5
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.4
(
5
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0331-CC Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Swivel Gooseneck, 1/2" NPT Male Inlets
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-U05WS5 Hose Reel System, 3/8" ID x 50' SS Open Hose Reel, Recessed Cabinet, EasyInstall Bracket and Front Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多