发布您的产品
B-2465 Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout

B-2465 Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout

Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout
规格
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 0.00 GPM @ 60 psi
技术规格
  • 唯一参考ts-brass-B-2465
  • 产品系列Mixing Faucets
  • 产品组Manual Faucets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (inch)5.25
  • 宽度 (inch)16
  • 深度 (inch)8.88
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
  • 净重 (Lbs)8.6
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机