发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/dd826adb-a1ec-419e-b464-29ab9918f15a
主页
类别
医疗
实验室设备
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
下载
规格
规格
Pressure: Water - 20 - 125 psi, Pressure: Gas - 0.5 psi max, Temperature: Water - 40 F - 140 F
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-BL-6005-02
产品系列
Laboratory Equipment
产品组
Laboratory Products
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=BL-6005-02&loc_cat=Laboratory+Products
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-009549-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=BL-6005-02&loc_cat=Laboratory+Products?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
7
分类
分类
BIMobject 类别
医疗 - 实验室设备
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-4250-01 Lab Panel Flange with Hose Cock, 3/8" NPT Female Inlet
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-5700-09 Lab Mixing Faucet, VB Swing Nozzle, Serrated Tip
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-4210-0 Tapered Lab Turret w/ (2) 90Deg Needle HoseCocks
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-5850-01TL Lab Faucet, Tin Lined, Single Temp, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, Fast Self Closin
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多