发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1bcd2b2d-1536-4fdb-bb44-8e62e60032b5
主页
类别
医疗
实验室设备
EW-7360B Eyewash, Wall Mount
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
EW-7360B Eyewash, Wall Mount
Eyewash, Wall Mount
下载
规格
规格
Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-EW-7360B
产品系列
Laboratory Equipment
产品组
Emergency Equipment
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
41
宽度 (inch)
14.62
深度 (inch)
14.06
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=EW-7360B&loc_cat=Emergency+Equipment
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=EW-7360B&loc_cat=Emergency+Equipment?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
7
分类
分类
BIMobject 类别
医疗 - 实验室设备
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-4250-01 Lab Panel Flange with Hose Cock, 3/8" NPT Female Inlet
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-5700-09 Lab Mixing Faucet, VB Swing Nozzle, Serrated Tip
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-4210-0 Tapered Lab Turret w/ (2) 90Deg Needle HoseCocks
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-5850-01TL Lab Faucet, Tin Lined, Single Temp, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, Fast Self Closin
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多