发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/367d815e-b70c-4510-848d-c4a4b8a49c41
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
MPZ-8WLN-08 Mini PRU: 8" Wall Mount Base, B-0107, 8" Swivel Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
MPZ-8WLN-08 Mini PRU: 8" Wall Mount Base, B-0107, 8" Swivel Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
Mini PRU: 8" Wall Mount Base, B-0107, 8" Swivel Nozzle, Lever Handles, Wall Bracket
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-MPZ-8WLN-08
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Pre-Rinse Units
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
22.12
宽度 (inch)
12.62
深度 (inch)
9.75
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=MPZ-8WLN-08&loc_cat=Pre-Rinse+Units
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=MPZ-8WLN-08&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
12.2
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly
下载
T&S Brass & Bronze Works
MV-0771-11CW 1/2" Washdown Station, Chrome Plated, 50 Ft. Hose, Thermometer, Stainless Steel Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107