发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0cd84964-4012-450c-b43a-761cc95e2833
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
MV-0771-12N-BVT 3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
MV-0771-12N-BVT 3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack
3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 49.93 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-MV-0771-12N-BVT
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Washdown Solutions
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
19.94
宽度 (inch)
6
深度 (inch)
9.38
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=MV-0771-12N-BVT&loc_cat=Washdown+Solutions
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=MV-0771-12N-BVT&loc_cat=Washdown+Solutions?tab=3
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
19.2
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-U05WS5 Hose Reel System, 3/8" ID x 50' SS Open Hose Reel, Recessed Cabinet, EasyInstall Bracket and Front Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-CR-BJSTK Pre-Rinse Unit, 8" Wall Mount, Ceramas, Tee, B-0107-J-SWV Spray Valve, Bracket, B-0230-K
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-2278-CR Pre-Rinse,8"c/c Wall Mount Base, Vacuum Breaker, Wall Bracket, 44" Flex Hose, Spray Valve, Ceramas w/ Check Valves
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多