发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/03e61b43-d639-405b-b8bf-ecb1c5dcbe48
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
S-1146 4" Wall Mount Stainless Steel Workboard Faucet w/ Lever Handles, SS Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
S-1146 4" Wall Mount Stainless Steel Workboard Faucet w/ Lever Handles, SS Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator
S-1146, 4" Wall Mount Stainless Steel Workboard Faucet w/ Lever Handles, SS Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator
下载
规格
规格
4" wall mount mixing faucet w/ stainless steel body, 5 3/4” stainless steel swivel gooseneck, 2.2 GPM stainless steel aerator
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-S-1146
产品系列
EverSteel Stainless Steel
产品组
EverSteel Manual Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/products/eversteel-manual-faucets/eversteel-manual-faucets/S-1146
安装说明
https://www.tsbrass.com/products/eversteel-manual-faucets/eversteel-manual-faucets/S-1146
指导视频
https://www.tsbrass.com/products/eversteel-manual-faucets/eversteel-manual-faucets/S-1146
技术说明
https://www.tsbrass.com/products/eversteel-manual-faucets/eversteel-manual-faucets/S-1146
相关
相关
制造国家/地区
中国
净重 (Kg)
4.15
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.4
(
5
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-232-09 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' of 3/8" Diameter Hose with Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0167-HH 8" Wall Mount Faucet, Vacuum Breaker, 44" S'Steel Hose, B-0107-035 Spray Valve ( Huddle House )
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-U12-CR ULTRARINSE 8" Wall Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 1/2" NPT Female Inlets
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多