发布您的产品
1658SN _ T press fitting MALE for multi-layer pipe
TIEMME

1658SN _ T press fitting MALE for multi-layer pipe

快速接头适用于所有的供暖/冷系统, 卫生系统,住宅,商业,工业和农业设备以及所有的不具腐蚀性的液体。

快速接头由一个外部“衬套”(由不锈钢制成)组成,该衬套“机械”变形以确保密封机构。机械变形保证了不可逆接头,因此允许按照当前标准要求进行地下安装。钢部件通过聚合物“环” 与黄铜部件分开,以避免出现所谓的“ 电偶腐蚀”现象,并允许安装人员验证管道和配件之间的正确连接。

T形快速接头,一头连接ISO7M螺纹
可选镀锡形式的[SN]

范围广泛,能适合所有的安装和连接情况
管道口径从Ø 14mm 到Ø 90 mm.
M连接从G1/2" (DN15) 到 G1"1/4 (DN32).



产品范围:
产品型号1650 铝塑管快速M接头
产品型号1651 铝塑管快速双接头
产品型号1652 铝塑管快速F接头

产品型号1653-1661 角度 90°管道口径从Ø 14mm 到 Ø 90 mm.
产品型号1654 铝塑管快速M弯头
产品型号1655 铝塑管快速F弯头
产品型号1656 铝塑管快速F法兰弯头

产品型号1657 铝塑管快速T 接头
产品型号1659 铝塑管快速T F连接接头

产品配件:
产品型号0600 铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)
产品型号2361-2371-2371B-2371N 标准通经球阀M/F连接,铝手柄
产品型号2311-2311N-2321-2321N全通经球阀M/F连接,铝手柄

 

规格
  • 产品型号1658
    T形快速接头,M连接
    产品范围从Ø14 到 Ø90 mm
    体: 黄铜CW617N
    环体:PA
    衬套: 不锈钢 AISI 304

    最高工作温度: 95°C
    最低工作温度: -20°C
    最高工作压力: 10 bar
    可用液体: 饮用水,水(乙二醇30%), 不辐射不具腐蚀性的液体
    连接: UNI ISO 7 R F锥连接

技术规格
  • 唯一参考1658SN_Tee-fitting-male_Raccordo-T-maschio
  • 产品系列FITTINGS
  • 产品组FITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • 类型文档(信息)
  • 发布日期2026-09-23
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 接头
  • IFC 分类管件
  • ETIM 代码EC003025
  • ETIM 名称Fitting with 3 connections
  • UNSPSC 名称Plumbing connectors
  • UNSPSC 代码40141720
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_52
  • Uniclass 2015 说明Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 标题Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass 编号23-19 25 13 21 17
  • OmniClass 标题Fittings
  • CSI UniFormat II 代码C1030
  • CSI UniFormat II 标题Fittings