发布您的产品
1676USM _ 双法兰两孔快速铝塑接头U型
TIEMME

1676USM _ 双法兰两孔快速铝塑接头U型

U型法兰两孔快速铝塑接头使用于在所有的卫生供水系统,住宅,商业和工业设备。

快速铝塑有一个外部”衬套”(由不锈钢制成)组成,该衬套“机械”变形以确保密封机构。机械变形保证了不可逆接头,因此允许按照当前标准要求进行地下安装。钢部件通过聚合物“环” 与黄铜部件分开,以避免出现所谓的“ 电偶腐蚀”现象,并允许安装人员验证管道和配件之间的正确连接。
此接头的U型特点保证连接流动在系统,避免液体停滞而避免军团菌细菌。

U型快速铝塑接头,通过两孔法兰壁挂在墙上,F螺纹ISO
可选镀锡的[SN]

产品广泛,适合所有安装和连接情况:
管道从Ø 16mmØ 20mm.
M连接G1/2" (DN15)


产品范围:
产品型号1650快速铝塑接头M连接
产品型号1651双快速铝塑接头
产品型号1652 快速铝塑接头F连接

产品型号1653-1661双快速铝塑弯头(角度45°或90°)
产品型号1654 快速铝塑弯头M连接
产品型号1655 快速铝塑弯头F连接
产品型号1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM 法兰三孔快速铝塑接头F连接
产品型号1656DFCT法兰两孔快速铝塑弯头F连接

产品型号1657 T型快速铝塑接头
产品型号1658 T型快速铝塑接头M连接
产品型号1659 T型快速铝塑接头F连接

产品配件:
产品型号0600铝塑交联聚乙烯”B”型管道
产品型号1650 快速铝塑接头M连接

产品型号2631-2361N-2371-2371B-2371N标准通水球阀M/F螺纹连接

产品型号2311-2311N-2321-2321N 全通水球发M/F螺纹连接

产品型号1481 可调支架

规格
  • 产品型号.1676USM
    U型法兰两孔快速铝塑接头,F螺纹连接
    产品范围Ø16 和 Ø20 mm
    阀体:黄铜CW617N
    环体:PA

    衬套:不锈钢

    最高工作温度:95°C
    最低工作温度:-20°C
    最大工作压力:10bar
    连接:UNI ISO 7 R F锥连接

技术规格
  • 唯一参考1676USM_Double-press-fitting_Raccordo-pressare-doppio
  • 产品系列FITTINGS
  • 产品组FITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 接头
  • IFC 分类管件
  • UNSPSC 名称Plumbing connectors
  • UNSPSC 代码40141720
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_52
  • Uniclass 2015 说明Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass 编号23-19 25 13 21 17
  • OmniClass 标题Fittings
  • CSI UniFormat II 代码C1030
  • CSI UniFormat II 标题Fittings