发布您的产品
1822 - 1832 _ G3/4" or G1" NINO分水器
TIEMME

1822 - 1832 _ G3/4" or G1" NINO分水器

4.5 星(最高 5 星)4.5(8 评价)

分水器( NINO )一般是用于热冷供水系统。
由于配置的原因,它们可用于并行分配冷/热水,以最小的压降降低
接头是按照关法规生产的,并在所用材料的化学成分和尺寸水平上得到认证。

模块化*镀铬黄铜阀组,配有黄铜球阀和红/蓝色蝶手柄 

范围广泛,能够适合所有的安装要求,2路至4的分水器路数。
英寸G3/4" (DN20) o G1" (DN25)
分水出路G1/2”x16

可选的形式:
产品型号1822 英寸G3/4" (DN20)** 产品型号1832英寸G1" (DN25)**
**可选镀镍形式


 产品范围:
产品型号1822RCP-1832RCP保持平整,并用假丝连接分水出路 G1/2”
产品型号1822SH分水出路G1/2”x15
产品型号1842 交联聚义管16mm分水出路

产品配件:
产品型号0200 交联聚乙烯类型“B”高密度聚乙烯,抗氧屏障管道
产品型号1716交联聚乙烯管快速接头G1/2”x16
产品型号1435交联聚乙烯管接头G1/2”x16

产品型号:0600 铝塑交联聚乙烯管道(铝塑管)
产品型号:1668 铝塑管快速接头G1/2”x16
产品型号:1635铝塑管接头G1/2”x16

产品型号1812 普遍分水箱
产品型号1939可调节分水箱

规格
  • 产品型号1822
    模块化黄铜分水器,配有球阀
    英寸G3/4” (DN20)
    体: CW617N黄铜 (可选镀镍形式)
    手柄:铝,红或蓝色

    最高工作温度: 110°C
    最低工作温度: -20°C
    最高工作压力: 10bar
    能使用的液体:水(乙二醇<50%)
    连接: UNI ISO 7/1R 锥型的M连接/ UNI ISO 7/1锥型的F连接



    产品型号1832
    模块化黄铜分水器,配有球阀
    英寸G1”(DN25)分水出路从2到3 G1/2”x16.
    体: CW617N黄铜 (可选镀镍形式)
    手柄:铝,红或蓝色

    最高工作温度: 110°C
    最低工作温度: -20°C
    最高工作压力: 10bar
    能使用的液体:水(乙二醇<50%)
    连接: UNI ISO 7/1R 锥型的M连接/ UNI ISO 7/1锥型的F连接

技术规格
  • 唯一参考1822-1832-NINO-Manifold-Collettore
  • 产品系列DISTRIBUTION MANIFOLDS
  • 产品组BALL VALVE MANIFOLDS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类分配流量元素
  • ETIM 代码EC010382
  • ETIM 名称Central heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Ss_55
  • Uniclass 2015 说明Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Domestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass 编号23-39 21 13 21
  • OmniClass 标题Manifolds
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC