发布您的产品
1812 _ 普遍定寸分水器分水箱
TIEMME

1812 _ 普遍定寸分水器分水箱

分水器普遍分水箱,定尺寸
分水箱适合安装于嵌入的墙体内。

分水箱由黑色RAL9005的聚丙烯和白色RAL9010的塑料盖PS06

用包括的塑料螺丝为保证盖子关闭

包括G3/4”和 G1”分水器的高低顶套件

产品广泛,适合所有的安装要求:

宽度从310到620mm

高度: 295mm(固定里尺寸)

深度: 80mm (固定里尺寸)

可选:

310 x 295 x 80mm
420 x 295 x 80mm
510 x 295 x 80mm
620 x 295 x 80mm



产品范围:

产品型号1939 金属可调高度和深度的分水箱。分水器英寸1”(DN25)宽度到1000m

产品型号1940 金属可调高度和深度的分水箱。隔离壳分水器英寸1”(DN25)宽度到1200m

产品配件:

产产品型号1822-1832 黄铜可调的NINO分水器配套红色或蓝色手柄球阀。

产品型号1866K-1868K 黄铜可调的MAXIMA分水器和泄水阀

产品型号0200 交联聚乙烯类型“B”高密度聚乙烯,抗氧屏障管道

产品型号0600 交联聚乙烯类型“B”跟铝合金中间层

规格
  • 产品型号.1812
    安装于嵌入的聚丙烯分水箱,黑色RAL9005和白色的盖子RAL9010。宽度310,420,510,620mm高度295和深度80mm。
    配套G3/4” 和 G1”分水器英寸的低顶套件

技术规格
  • 唯一参考1812_Universal-box_Cassetta-universale-Collettore
  • 产品系列DISTRIBUTION MANIFOLDS
  • 产品组BOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类分配流量元素
  • ETIM 代码EC003607
  • ETIM 名称Group distributor housing watertight
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_70
  • Uniclass 2015 说明Water distribution and supply systems
  • OmniClass 编号23-39 21 13 21
  • OmniClass 标题Manifolds
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
朝鲜