发布您的产品
1918-1928 _ 供暖和水力卫生设施安全阀M/F连接
TIEMME

1918-1928 _ 供暖和水力卫生设施安全阀M/F连接

自动安全阀适用于保护供暖和水力卫生设施,防止形成过载,并自动将大气中的压力值排放到阀门本身的校准值以上

自动安全阀的工作压力从1,5 到 10bar。

安全阀能水平的或垂直的安装,按照阀体上贴的特定的流动标记。

自动安全阀,F/F螺纹连接 UNI ISO 228。

产品广泛,适合所有的安装和连接要求和情况从G1/2" (DN15) G1" (DN25)
可选一下类型:
产品型号1918 工作压力从1,5 到5bar
产品型号1928 工作压力从6到10bar



产品范围:
产品型号1916 安全阀F连接和铜管连接
产品型号1917-1927 安全阀F连接

产品配件:
产品型号2361-2371-2371B-2371N 标准通经球阀M/F连接,铝手柄
产品型号2311-2311N-2321-2321N全通经球阀M/F连接,铝手柄
产品型号1650 快速铝塑接头M连接
产品型号1652 快速铝塑接头F连接
产品型号1654 快速铝塑弯头M连接
产品型号1655 快速铝塑弯头F连接
产品型号1658 快速铝塑T形接头M连接
产品型号1659 快速铝塑T形接头F连接
产品型号0600 交联聚乙烯铝塑管

规格
  • 产品型号1918
    自动安全阀,M/F螺纹连接
    产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1" (DN25)
    体:黄铜CW617N 旋钮:ABS

    最高工作温度: 120°C
    最低工作温度:-5°C
    工作压力从1,5到5 bar
    连接 : M/F 螺纹 UNI ISO 228



    产品型号1928
    自动安全阀,M/F螺纹连接
    产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1" (DN25)
    体:黄铜CW617N 旋钮:ABS

    最高工作温度: 120°C
    最低工作温度:-5°C
    工作压力从6到10 bar
    连接 : M/F 螺纹 UNI ISO 228

     

技术规格
  • 唯一参考1918-1928_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • 产品系列PLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • 产品组SAFETY VALVES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC011311
  • ETIM 名称Safety valve
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText