发布您的产品
1866K - 1868K - 1877K50 _ G3/4" or G1" MAXIMA分水器
1866K - 1868K - 1877K50 _ G3/4" or G1" MAXIMA分水器
1866K - 1868K - 1877K50 _ G3/4" or G1" MAXIMA分水器
    TIEMME

    1866K - 1868K - 1877K50 _ G3/4" or G1" MAXIMA分水器

    分水器( MAXIMA )一般是用于热冷供水系统。
    由于配置的原因,它们可用于并行分配冷/热水,以最小的压降降低
    接头是按照关法规生产的,并在所用材料的化学成分和尺寸水平上得到认证。 

    模块化*镀铬黄铜阀组,配有旋塞阀和连接导管

    范围广泛,能够适合所有的安装要求,2路至6的分水器路数。
    主要口径配有o形圈的自密封螺纹G3/4" (DN20) 或者G1" (DN25) 

    多重出路
    可选的形式:
    产品型号1866-1868K分水出路G1/2”x16
    产品型号1877K50分水出路G3/4”x18 (Euroconus) 中心距50mm

     产品范围:
    产品型号1866SH黄铜体的分水器分水出路G3/4” (DN20)
    产品型号1868SH黄铜体的分水器分水出路G1” (DN25) 



    产品配件:
    产品型号0200 交联聚乙烯类型“B”高密度聚乙烯,抗氧屏障管道
    产品型号1716交联聚乙烯管快速接头G1/2”x16
    产品型号1435K交联聚乙烯管接头G1/2”x16
    产品型号1716交联聚乙烯管快速接头G3/4”x18 (Euroconus)
    产品型号1436K交联聚乙烯管接头G3/4”x18 (Euroconus) 

    产品型号0600 铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)
    产品型号1668交联聚乙烯管快速接头G1/2”x16
    产品型号1635K交联聚乙烯管接头G1/2”x16
    产品型号1666 交联聚乙烯快速接头G3/4”x18 (Euroconus)
    产品型号1636K交联聚乙烯接头G3/4”x18 (Euroconus) 

    产品型号1812 普遍分水箱
    产品型号1939可调节分水箱

    规格
    • 产品型号.1866K
      模块化镀铬黄铜分水器和阀组,配有旋塞阀和连接导管
      英寸G3/4” (DN20),从2到6中心距36mm分水出路
      体:镀铬黄铜CW617N
      水龙头:白色ABS 

      最高工作温度:110°C 
      最低工作温度:-20°C
      最高工作压力:16 bar
      能使用的液体:水
      连接: UNI ISO 228圆柱型的M连接/ UNI ISO 228圆柱型的F连接 



      产品型号.1877K50
      模块化镀铬黄铜分水器和阀组,配有旋塞阀和连接导管
      英寸G3/4” (DN20)或者G1” (DN25) (Euroconus),从2到4中心距50mm分水出路.
      体: 镀铬黄铜CW617N
      水龙头: 白色ABS 

      最高工作温度:110°C
      最低工作温度:-20°C
      最高工作压力:16bar
      能使用的液体:水
      连接: UNI ISO 228圆柱型的M连接/ UNI ISO 228圆柱型的F连接

    技术规格
    • 唯一参考1866K-1868K-1877K50-MAXIMA-Manifold-Collettore
    • 产品系列DISTRIBUTION MANIFOLDS
    • 产品组SCREW MANIFOLDS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 管道设备
    • IFC 分类分配流量元素
    • ETIM 代码EC010382
    • ETIM 名称Central heating distributor/collector for radiators/convectors
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Ss_55
    • Uniclass 2015 说明Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Domestic Water Heat Exchangers
    • OmniClass 编号23-39 21 13 21
    • OmniClass 标题Manifolds
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC