发布您的产品
3500-3506 _ 止回阀F/F 螺纹 UNI ISO 228弹簧止动器上升
TIEMME

3500-3506 _ 止回阀F/F 螺纹 UNI ISO 228弹簧止动器上升

4.8 星(最高 5 星)4.8(13 评价)

止回阀主要用于公共和私人供水网,只允许流体沿截留装置施加的方向流动,避免流体沿相反方向流动,从而避免水与水之间的接触,检查退货条件后自动关闭。

弹簧止动器上升,打开阀门,压力约为25 mbar。

止回阀符合规定的参数EN 1717,属于2类水污染风险。
带快门开关止回阀,F/F 螺纹 UNI ISO 228.

范围广泛,适合所有的安装和连接情况从G1/2" (DN15) a G4" (DN100).




产品范围:
产品型号 3500 - 聚酰胺快门开关 (Yacht)
产品型号 3506–金属快门开关 (Eurostop)

产品配件:
产品型号 1650 快速铝塑接头M连接
产品型号 1654 快速铝塑弯头M连接
产品型号 1658 快速铝塑T接头
产品型号 0600 交联聚乙烯铝塑管
产品型号 2361-3271-2371B-2371N 标准通经球阀 M/F铝手柄
产品型号 2311-2311N-2321-2321N 全通径M/F铝手柄
产品型号 2310-2310N-2320-2320N 全通径F/F铝手柄
产品型号 2372-2372B 标准通经球阀 M/M铝手柄

规格
  • 产品型号3500
    止回阀快门开关,F连接螺纹
    产品范围从G1/2" (DN15) 到 G4" (DN100).
    体: 黄铜CW617N
    快门开关: PA

    最高工作温度: 100°C
    最低工作温度: -20°C
    最高工作压力: 12 bar (G1/2" ÷ G1”) - 10 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    可用液体: 饮用水,水(乙二醇30%), 不辐射不具腐蚀性的液体
    类水污染风险: 2
    连接: ISO 228



    产品型号3506
    止回阀快门开关,F连接螺纹
    产品范围从G1/2" (DN15) 到 G4" (DN100).
    体: 黄铜CW617N
    快门开关: 黄铜CW617N

    最高工作温度: 100°C
    最低工作温度: -20°C
    最高工作压力: 12 bar (G1/2" ÷ G1”) - 10 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    可用液体: 饮用水,水(乙二醇30%), 不辐射不具腐蚀性的液体
    类水污染风险: 2
    连接: ISO 228

技术规格
  • 唯一参考3500-3505_Check-valve_Valvola-ritegno
  • 产品系列VALVES AND TAPS
  • 产品组CHECK VALVES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • ETIM 代码EC011469
  • ETIM 名称Check valve
  • UNSPSC 名称Ball check valves
  • UNSPSC 代码40141618
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves