发布您的产品
模块式集分水器
TIEMME

模块式集分水器

模块式分水器一般使用于所有的暖/冷供水系统。
由于它们的配置,它们允许热水和/或冷水用户通过最大限度地减少负荷损失并联供水。
分水器是按照相关法规生产的,并在所用材料的化学成分和尺寸水平上得到认证。

双方连接模块式*分水器

范围广芝,能够适合所有的安装要求,从2路到10路的分水器路数
英寸 G3/4" (DN20) 或者 G1" (DN25) 分水出路G1/2”x16

可选的形式
品号.1905 英寸G3/4” (DN20)
** 产品号1906 英寸G1” (DN25)**
**可选镀镍的


产品配件:
产品号1900 自动排气阀
产品号.1901 卡套接头
产品号.1881 M/F主管变径
产品号.1882 M盖子 
产品号.1879 F分水出路盖子
产品号.2121 M/F螺纹ISO228全通径球阀,可选红色后者蓝色的蝶手柄
产品号.2227 M/F螺纹ISO7/1全通径球阀,可选红色后者蓝色的蝶手柄

产品号.0200 交联聚乙烯类型“B”高密度聚乙烯,抗氧屏障管道 产品号.1716 Pe-X快速卡按式接头 分水出路 G1/2”x16 产品号.1435 Pe-X管道适配器分水出路G1/2”x16

产品号.0600 铝塑交联聚已管道 产品号.1668 铝塑快速卡按式接头,分水出路G1/2”x16 产品号.1635K 铝塑管道适配器,分水出路 G1/2”x16

产品号.1812 分水箱

规格
  • 产品型号.1905
    黄铜双方连接模块式分水器
    英寸G3/4” (DN20)
    分水出路 2÷10 从 G1/2”x16 分水器
    体: 黄铜 CW617N (可选镀镍体)

    最高工作温度:110°C 
    最低工作温度:- 20°C 
    最高工作压力:10 bar 
    可用媒体: 水 
    连接: M UNI ISO 228 圆柱型的 /F UNI ISO 228 圆柱形的 



    Art.1906
    黄铜双方连接模块式分水器
    英寸G1” (DN25)
    分水出路2÷10 da G1/2”x16 
    分水器体: 黄铜 CW617N (可选镀镍体)

    最高工作温度:110°C 
    最低工作温度:- 20°C 
    最高工作压力:10 bar 
    可用媒体: 水 连接: M UNI ISO 228 圆柱型的 /F UNI ISO 228 圆柱形的 

技术规格
  • 唯一参考1905-Complanare-manifold-Collettore-complanare
  • 产品系列DISTRIBUTION MANIFOLDS
  • 产品组MANIFOLDS WITHOUT SHUT-OFF
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 管道设备
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
朝鲜