发布您的产品
6542CC_ 动态平衡阀PICV(Tiemme-EASY)带有可调滤筒F 连接螺纹
6542CC_ 动态平衡阀PICV(Tiemme-EASY)带有可调滤筒F 连接螺纹
    TIEMME

    6542CC_ 动态平衡阀PICV(Tiemme-EASY)带有可调滤筒F 连接螺纹

    动态平衡阀PICV(Tiemme-EASY)是一种稳定器,具有自动保持通过加热和/或调节系统的流量的功能,可响应入口压力的变化。
    主要用于平衡高地柱和发射终端,如风机盘管或散热器集分水器。如技术表所示,滤筒易于调节,以确保项目所需的流量值。

    动态平衡阀,外部带有可调滤筒和压力插座,F 连接螺纹 UNI ISO 228
    范围广泛,能够适合所有的安装和连接情况从G1/2" (DN15)  G1" (DN25).
    ΔP范围跟住项目需要而变化

    可选一下形式:
    流量*   [L/h]       |        滤筒*
     0-250                 |        
    黑色  
     251-400             |        
    绿色
    401-600             |         -白色
    601-1200           |         -灰色 *产看技术表


    产品范围:
    产品型号6541CC 动态平衡阀 PICV Tiemme-BASIC内部带有可调滤筒和选装压力插座
    产品型号6542CCS动态平衡阀 PICV Tiemme-AUTO带执行器和压力插座

    产品配件:
    产品型号2361-2371-2371B-2372N 标准通经水球阀 M/F螺纹
    产品型号 2372-2372B 通经水球阀 M/M螺纹
    产品型号 1551 泛型接头 M/F连接
    产品型号 1650 快速铝塑接头 M连接
    产品型号 1652 快速铝塑接头 F连接
    产品型号 0600 交联聚乙烯类型B铝塑管

    规格
    • 产品型号6542CC
      动态平衡阀,外部带有可调滤筒和压力插座,F 连接螺纹
      产品范围从G1/2"(DN15) 到 G1" (DN25).
      体:黄铜CW617N
      压力插座: 黄铜CW617N
      滤筒:PSU (聚砜)
      流量:跟住项目要求

      最高工作温度: 120°C
      最低工作温度: -20°C
      压力范围: 25 bar
      连接:F螺纹 ISO228 

    技术规格
    • 唯一参考6542CC_Dynamic-Balancing-Valve_Valvola-Bilanciamento-Dinamica
    • 产品系列VALVES AND TAPS
    • 产品组BALANCING VALVE
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-02-09
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门