发布您的产品
1917-1927 _ 供暖和水力卫生设施安全阀F/F连接
1917-1927 _ 供暖和水力卫生设施安全阀F/F连接
    TIEMME

    1917-1927 _ 供暖和水力卫生设施安全阀F/F连接

    4.8 星(最高 5 星)4.8(6 评价)

    自动安全阀适用于保护供暖和水力卫生设施,防止形成过载,并自动将大气中的压力值排放到阀门本身的校准值以上

    自动安全阀的工作压力从1,5 到 10bar。

    安全阀能水平的或垂直的安装,按照阀体上贴的特定的流动标记。

    自动安全阀,F/F螺纹连接 UNI ISO 228。

    产品广泛,适合所有的安装和连接要求和情况从G1/2" (DN15) G1" (DN25)
    可选一下类型:
    产品型号1917 工作压力从1,5 到5bar
    产品型号1927 工作压力从6到10bar



    产品范围:
    产品型号1916 安全阀F连接和铜管连接
    产品型号1918-1928 安全阀M/F连接

    产品配件:
    产品型号2361-2371-2371B-2371N 标准通经球阀M/F连接,铝手柄
    产品型号2311-2311N-2321-2321N全通经球阀M/F连接,铝手柄
    产品型号1650 快速铝塑接头M连接
    产品型号1654 快速铝塑弯头M连接
    产品型号1658 快速铝塑T形接头M连接
    产品型号0600 交联聚乙烯铝塑管

    规格

    • 产品型号1917
      自动安全阀,F螺纹连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1" (DN25)
      体:黄铜CW617N 旋钮:ABS

      最高工作温度: 120°C
      最低工作温度:-5°C
      工作压力从1,5到5 bar
      连接 : F 螺纹 UNI ISO 228



      产品型号1927
      自动安全阀,F螺纹连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1" (DN25)
      体:黄铜CW617N 旋钮:ABS

      最高工作温度: 120°C
      最低工作温度:-5°C
      工作压力从6到10 bar
      连接 : F 螺纹 UNI ISO 228

    技术规格
    • 唯一参考1917-1927_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
    • 产品系列PLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • 产品组SAFETY VALVES
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011311
    • ETIM 名称Safety valve
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_60
    • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC