发布您的产品
1939 _ 分水器和混合气的分水箱,高度和深度可调节
1939 _ 分水器和混合气的分水箱,高度和深度可调节
1939 _ 分水器和混合气的分水箱,高度和深度可调节
1939 _ 分水器和混合气的分水箱,高度和深度可调节
    TIEMME

    1939 _ 分水器和混合气的分水箱,高度和深度可调节

    配备可检查的金属分水箱,高度和深度可调节。
    分水箱适合安装于在地面或嵌入80mm的墙体内。

    分水箱由金属薄板和白色盖制成
    盖子:喷漆颜色型号RAL9010 
    箱门配备弹子锁
    分水箱配备安装说明书和用于地面安装的可调节支撑脚。 

    范围广泛,能适合所有的安装要求400mm到1000mm的宽度.
    高度:660mm(从0mm到110mm的可调脚)
    深度:从90mm140mm(可调节)

    可选:
     产品型号   |        尺寸                  |   分水出路             
    1810192 |   400 x 660 x 90÷140mm  |       2÷4 路
    1810193 |   500 x 660 x 90÷140mm  |       5÷6 路
    1810206 |   600 x 660 x 90÷140mm  |       7÷8 路*
    1810194 |   700 x 660 x 90÷140mm  |     9÷10 路*
    1810195 | 1000 x 660 x 90÷140mm  |   11÷14 路*
    *使用于安装好的FLOOR系列的集分水器 3873-3873BY-3878-3878BY



    产品范围:
    产品型号1940 1”口径(DN25)以上的分水器或绝缘的分水器。最高宽度1200mm.
    产品型号1812 分水器的普遍分水箱子

    产品配件:
    产品型号1822-1832 黄铜可调的NINO分水器配套红色或蓝色手柄球阀。
    产品型号1866K-1868K 黄铜可调的MAXIMA分水器和泄水阀
    产品型号1877SKIT NINO于MAXIMA安装套件
    产品型号1870 NINO于MAXIMA分水器支架 

    产品型号0200 交联聚乙烯类型“B”高密度聚乙烯,抗氧屏障管道
    产品型号0600 交联聚乙烯类型“B”跟铝合金中间层

    规格
    • 产品型号1939

      分水箱由金属薄板和白色盖制成,可选400,600,700于1000mm的宽度,660mm高度(110mm的可调脚)于可调节深度从90mm到140mm,配备分水箱支架,可检查的箱盖和弹子锁。

    技术规格
    • 唯一参考1939_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
    • 产品系列DISTRIBUTION MANIFOLDS
    • 产品组BOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-07-13
    • 版本号1
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类分配流量元素
    • ETIM 代码EC003607
    • ETIM 名称Group distributor housing watertight
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Ss_55_70
    • Uniclass 2015 说明Water distribution and supply systems
    • OmniClass 编号23-39 21 13 21
    • OmniClass 标题Manifolds