发布您的产品
2121 _分水器全通径球阀-M/F螺纹蝶手柄
2121 _分水器全通径球阀-M/F螺纹蝶手柄
    TIEMME

    2121 _分水器全通径球阀-M/F螺纹蝶手柄

    4.1 星(最高 5 星)4.1(14 评价)

    适用于所有的供水系统,供暖系统,空调设备,压缩空气系统,油产品以及所有的不具腐蚀性的液体。

    除非在阀体上贴有特定的标记(通常是箭头),否则阀门相对于回路流量是无关紧要的。

    全通径球阀,O'型圈密封M/F螺纹UNI ISO 228
    可选红/蓝色蝶手柄,带温度表
    适合安装在分水器上

    可选英寸连接从G1/2" (DN15)  G1"1/4 (DN32).

    产品范围:
    产品型号 1822-1832 模块化分水器 “NINO”配有球阀
    产品型号1866K - 1868K - 1877K50  模块化分水器 “MAXIMA” 配有旋塞阀
    产品型号 1905-1906 模块化分水器 “COMPLANARE”
    产品型号1883-1884-1885 模块化分水器 ”LINEARE”



    产品配件:
    产品型号0600 铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)
    产品型号1650 铝塑管快速M接头
    产品型号1652 铝塑管快速F接头
    产品型号1654 铝塑管快速M弯头
    产品型号1655铝塑管快速F弯头
    产品型号1658 铝塑管快速M T接头
    产品型号1659铝塑管快速F T接头

    规格
    • 产品型号2121
      全通径水球阀 M/F连接
      产品范围 从G1/2" (DN15) 到 G1"1/4 (DN32).
      体: 镀镍黄铜CW617N
      手柄: 红或蓝色蝶手柄

      最高工作温度: 120°C
      最低工作温度: -20°C
      最高工作压力: 请查看数据表
      连接: M/F UNI ISO 228

    技术规格
    • 唯一参考2121_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
    • 产品系列VALVES AND TAPS
    • 产品组BALL VALVES FOR WATER
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011343
    • ETIM 名称Ball valve
    • UNSPSC 名称Ball valves
    • UNSPSC 代码40141607
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 说明Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Metallic Ball Valves
    • OmniClass 编号23-27 31 15
    • OmniClass 标题Ball Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText