发布您的产品
4738 - 4739 _ 恒温混合阀M螺纹
4738 - 4739 _ 恒温混合阀M螺纹
4738 - 4739 _ 恒温混合阀M螺纹
    TIEMME

    4738 - 4739 _ 恒温混合阀M螺纹

    恒温混合阀主要用于卫生设施中,允许对进入的流体进行瞬时混合,以确保输出:设定的温度值、压力和来自用户的水流。

    混合通过蜡中的恒温元件进行,该恒温元件与水接触时会发生体积变化,从而确定热水和冷水的正确输入,从而将输出温度调整到设定值。

     恒温混合阀配有防燃烧功能,在冷水流量中断的情况下,可在5秒或200毫升内完全中断流体流量。

     恒温混合阀,螺纹附件ISO 228 M螺纹。

     范围广泛,适合所有安装连接情况从G1/2" (DN15)  G1" (DN25).



    产品范围:
    产品型号 4738: M螺纹连接
    产品型号 4739: M 连接

    生产范围:
    产品型号 4737 恒温混合阀 F连接

    产品配件:
    产品型号 2361-2371-2371B-2372N 标准通经水球阀M/F 连接
    产品型号 2310-2310N-2320-2320N 全通径水球阀F/ F连接铝手柄
    产品型号 1652 快速铝塑接头 F 连接
    产品型号1655  快速铝塑弯头 F 连接
    产品型号1659 快速铝塑T接头 F 连接
    产品型号0600 交联聚乙烯铝塑管
    产品型号3500-3506 止回阀F/F连接

    规格
    • 产品型号.4738
      恒温混合阀,M螺纹
      产品范围从G3/4" (DN20) 到 G1" (DN25).
      体: 黄铜CW617N

      最大工作静态压力: 10 bar
      最大工动态压力: 5 bar
      最高进入温度: 90°C
      温度调节范围:从+30°C 到55°C
      可用液体:饮用水
      连接: M ISO 228



      产品型号.4739
      恒温混合阀,连结尾管M螺纹
      产品范围从G1/2" (DN15)
      体: 黄铜CW617N

      最大工作静态压力: 10 bar
      最大工动态压力: 5 bar
      最高进入温度: 90°C
      温度调节范围:从+30°C 到55°C
      可用液体:饮用水
      连接: M ISO 228

    技术规格
    • 唯一参考4738-4739_Thermostatic-mixing-valve-male_Valvola-miscelatrice-termostatica-maschio
    • 产品系列PLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • 产品组THERMOSTATIC MIXERS VALVE
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011516
    • ETIM 名称Thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_75_75
    • Uniclass 2015 说明Sanitary accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
    • OmniClass 编号23-27 31 29
    • OmniClass 标题Mixing Valves
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING