发布您的产品
2201G-2221G-2241G _ URAGANO全通经天然气球阀M/F 螺纹
2201G-2221G-2241G _ URAGANO全通经天然气球阀M/F 螺纹
2201G-2221G-2241G _ URAGANO全通经天然气球阀M/F 螺纹
2201G-2221G-2241G _ URAGANO全通经天然气球阀M/F 螺纹
2201G-2221G-2241G _ URAGANO全通经天然气球阀M/F 螺纹
    TIEMME

    2201G-2221G-2241G _ URAGANO全通经天然气球阀M/F 螺纹

    气阀是可以用于在所有的供天然气系统.

    全通经气球阀UNI ISO 7 标准M/F 螺纹
    可选钢手柄,平的,蝶的 或盖的

    范围广泛,能够适合所有的安装情况从G3/8" (DN10) 到 G2" (DN50)口径

    产品范围:
    产品型号 2200G-2220G-2240G 全通径气球阀 F/F螺纹

    关联产品:
    产品型号2201G- 钢手柄,平的
    产品型号2221G- 钢手柄,蝶的
    产品型号2241G- 钢手柄,盖的



    产品配件:
    产品型号0600 铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)
    产品型号0640G 铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)波纹护套
    产品型号2650 铝塑管快速M接头
    产品型号2652 铝塑管快速F接头
    产品型号2654 铝塑管快速M弯头
    产品型号2655铝塑管快速F弯头
    产品型号2658铝塑管快速M T接头
    产品型号2659铝塑管快速F T接头

    规格
    • 产品型号 2201G
      全通径气球阀 M/F连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G2" (DN50).
      体: 镀镍黄铜CW617N
      手柄: 钢手柄,平的

      最高工作温度: 60°C
      最低工作温度: -20°C
      最高工作压力: 0-5 bar (MOP5)
      连接: M/F UNI ISO 7



      产品型号 2221G
      全通径气球阀 M/F连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G2" (DN50).
      体: 镀镍黄铜CW617N
      手柄: 钢手柄,蝶的 

      最高工作温度: 60°C
      最低工作温度: -20°C
      最高工作压力: 0-5 bar (MOP5)
      连接: M/F UNI ISO 7



      产品型号 2241G
      全通径气球阀 M/F连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G2" (DN50).
      体: 镀镍黄铜CW617N
      手柄: 钢手柄,盖的

      最高工作温度: 60°C
      最低工作温度: -20°C
      最高工作压力: 0-5 bar (MOP5)
      连接: M/F UNI ISO 7

    技术规格
    • 唯一参考2221G-2201G-2241G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • 产品系列VALVES AND TAPS
    • 产品组VALVES FOR GAS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011015
    • ETIM 名称Gas valve
    • UNSPSC 名称Ball valves
    • UNSPSC 代码40141607
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 说明Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Metallic Ball Valves
    • OmniClass 编号23-27 31 15
    • OmniClass 标题Ball Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC