发布您的产品
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL标准通径球阀,F/F螺纹铝手柄
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL标准通径球阀,F/F螺纹铝手柄
    TIEMME

    2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL标准通径球阀,F/F螺纹铝手柄

    4.5 星(最高 5 星)4.5(21 评价)

    适用于所有的供水系统,供暖系统,空调设备,压缩空气系统,油产品以及所有的不具腐蚀性的液体。
    除非在阀体上贴有特定的标记(通常是箭头),否则阀门相对于回路流量是无关紧要的。

    标准通径球阀,F/F螺纹UNI ISO 228
    可选红色的铝手柄

    范围广泛,连接所有情况安装从G1/2”(DN15)口径到2”(DN50)口径。

    关联产品:
    产品型号 2360 - 红色铝手柄
    产品型号 2370 – 红色蝶手柄
    产品型号 2370B- 蓝色蝶手柄
    产品型号 2370N- 黑色蝶手柄



    产品范围:
    产品型号 2310 – 2310N 全通经球阀 F/F螺纹
    产品型号 2361-2361N-2371B-2371N 标准通经球阀 M/F螺纹
    产品型号 2372-2372B 标准通经球阀 M/M螺纹

    产品配件:
    产品型号0600 铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)
    产品型号1650 铝塑管快速M接头
    产品型号1654 铝塑管快速M弯头
    产品型号1658 铝塑管快速M T接头

    规格
    • 产品型号 2360
      标准通径水球阀 F/F连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G2" (DN50).
      体: 镀镍黄铜CW617N
      手柄: 红色铝手柄

      最高工作温度: 120°C
      最低工作温度: -20°C
      最高工作压力: 请查看数据表
      连接: F螺纹 UNI ISO 228



      产品型号 2370
      标准通径水球阀 F/F连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1"1/4 (DN32).
      体: 镀镍黄铜CW617N
      手柄: 红色蝶手柄

      最高工作温度: 120°C
      最低工作温度: -20°C
      最高工作压力: 请查看数据表
      连接: F螺纹 UNI ISO 228



      产品型号 2370B
      标准通径水球阀 F/F连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1"1/4 (DN32).
      体: 镀镍黄铜CW617N
      手柄: 蓝色蝶手柄

      最高工作温度: 120°C
      最低工作温度: -20°C
      最高工作压力: 请查看数据表
      连接: F螺纹 UNI ISO 228



      产品型号 2370N
      标准通径水球阀 F/F连接
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1"1/4 (DN32).
      体: 镀镍黄铜CW617N
      手柄: 黑色蝶手柄

      最高工作温度: 120°C
      最低工作温度: -20°C
      最高工作压力: 请查看数据表
      连接: F螺纹 UNI ISO 228

    技术规格
    • 唯一参考2360-2370-2380_Ball-valve_Valvola-sfera
    • 产品系列VALVES AND TAPS
    • 产品组BALL VALVES FOR WATER
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011343
    • ETIM 名称Ball valve
    • UNSPSC 名称Ball valves
    • UNSPSC 代码40141607
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 说明Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Metallic Ball Valves
    • OmniClass 编号23-27 31 15
    • OmniClass 标题Ball Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC