发布您的产品
2263 _水球阀F连接/螺母和T型手柄
2263 _水球阀F连接/螺母和T型手柄
    TIEMME

    2263 _水球阀F连接/螺母和T型手柄

    4.5 星(最高 5 星)4.5(6 评价)

    适用于所有的供水系统,供暖系统,空调设备,压缩空气系统,油产品以及所有的不具腐蚀性的液体。

    除非在阀体上贴有特定的标记(通常是箭头),否则阀门相对于回路流量是无关紧要的。

    水球阀F/F螺纹连接UNI ISO 228 和螺可直接安装于锅炉下。
    可选红色手柄。

    产围广泛,适合所有安装要求从G1/2" (DN15) G1" (DN25).


    产品配件:
    产品型号0600 铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)

    产品型号1650 铝塑管快速M接头

    产品型号1654铝塑管快速M弯头

    产品型号1658铝塑管快速M T接头

    产品型号 3150 袖珍的磁性除污器,锅炉下安装 M/F螺母连接

    规格
    • 产品型号 2263
      水球阀F螺纹连接和螺母
      产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1" (DN25)。
      体:黄铜CW617N
      手柄: T型红色手柄

      最高工作温度: 120°C
      最低工作温度: -20°C
      最大工作压力: 30bar
      连接: F UNI ISO 228

    技术规格
    • 唯一参考2263_Ball-valve_Valvola-sfera
    • 产品系列VALVES AND TAPS
    • 产品组BALL VALVES FOR WATER
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-09-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011343
    • ETIM 名称Ball valve
    • UNSPSC 名称Ball valves
    • UNSPSC 代码40141607
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 说明Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Metallic Ball Valves
    • OmniClass 编号23-27 31 15
    • OmniClass 标题Ball Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC