发布您的产品
2372 - 2382 _ MISTRAL 球阀,M/F螺纹,蝶手柄
TIEMME

2372 - 2382 _ MISTRAL 球阀,M/F螺纹,蝶手柄

4.9 星(最高 5 星)4.9(7 评价)

适用于所有的供水系统,供暖系统,空调设备,压缩空气系统,油产品以及所有的不具腐蚀性的液体。

除非在阀体上贴有特定的标记(通常是箭头),否则阀门相对于回路流量是无关紧要的。

标准通径球阀,M/F螺纹UNI ISO 228
可选钢手柄或蝶手柄

范围广泛,能够适合所有的安装情况
连接情况安装从G1/2”(DN15)口径到G1”1/4(DN32)口径。

关联产品:
产品型号2372-红色蝶手柄
产品型号2372B-蓝色蝶手柄



产品范围:
产品型号 2332 全通口径水球阀M/M连接
产品型号 2360-2360N-2370B-2370N 标准口径水球阀F/F连接
产品型号 2361-2361N-2371B-2371N 标准口径水球阀M/F连接

产品配件:
产品型号0600 铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)
产品型号1652 铝塑管快速F接头
产品型号1655铝塑管快速F弯头
产品型号1659铝塑管快速F T接头

规格
  • 产品型号 2372
    标准通径水球阀 M/M连接
    产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1"1/4 (DN32).
    体: 镀镍黄铜CW617N
    手柄: 红色蝶手柄

    最高工作温度: 120°C
    最低工作温度: -20°C
    最高工作压力: 请查看数据表
    连接: M/M UNI ISO 228



    产品型号 2372B
    标准通径水球阀 M/M连接
    产品范围从G1/2" (DN15) 到 G1"1/4 (DN32).
    体: 镀镍黄铜CW617N
    手柄: 蓝色蝶手柄

    最高工作温度: 120°C
    最低工作温度: -20°C
    最高工作压力: 请查看数据表
    连接: M/M UNI ISO 228

技术规格
  • 唯一参考2372-2382_Ball-valve_Valvola-sfera
  • 产品系列VALVES AND TAPS
  • 产品组BALL VALVES FOR WATER
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC011343
  • ETIM 名称Ball valve
  • UNSPSC 名称Ball valves
  • UNSPSC 代码40141607
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 说明Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 标题Metallic Ball Valves
  • OmniClass 编号23-27 31 15
  • OmniClass 标题Ball Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC