发布您的产品
3160K _ 自动补水阀
TIEMME

3160K _ 自动补水阀

4.7 星(最高 5 星)4.7(6 评价)

自动补水阀,安装在闭路供暖/制冷系统的供水管上。他们带有自动水补偿和保持恒定压力的功能。

自动补水阀在0.5bar至6bar的干预压力下工作。

止回阀是包括,防止系统的水回流到管道中。

自动补水阀,M/F螺纹连接 UNI ISO 228。
可选带有压力计。

可选G1/2" (DN15)连接。



产品配件:
产品型号3130N-3135N 自动
产品型号 3110N 减压阀 F螺纹连接

产品型号0600 交联聚乙烯类型“B”跟铝合金中间层
产品型号1552 普通接头M/M连接
产品型号 1650 快速铝塑接头 M连接

产品型号2361-2361N-2371-2371B-2371N 标准通球阀M/F螺纹连接
产品型号2311-2311N-2321-2321N 全通球阀M/F连接
产品型号2080 压力计

规格
  • 产品型号3160K
    自动补水阀,M/F螺纹连接
    可选G1/2" (DN15)连接
    阀体:镀铬黄铜CW617N
    滤筒: POM
     

    最高工作温度:65°C
    最大开压力:16bar
    压力校准区域:1÷6 bar
    可用液体:饮用水
    连接:M/F螺纹ISO 228
     

技术规格
  • 唯一参考3160K_Automatic-filling-valve_Valvola-riempimento-automatico
  • 产品系列PLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • 产品组FILLING UNITS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010071
  • ETIM 名称Fill and drain valve
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC