发布您的产品
4733 _ 卫生热水循环回路多功能恒温调节器
TIEMME

4733 _ 卫生热水循环回路多功能恒温调节器

多功能恒温调节器主要用于卫生设施,允许循环回路自动平衡,使水网的所有部分具有相同的温度值。

它还通过一个旁路执行抗军团菌功能,在液体污染的情况下激活。

恒温调节器通过两种方式执行后一种功能:
-全自动,通过一个特殊的恒温筒
-由专用控制中心操作的电热执行器控制

恒温调节器,F螺纹连接 UNI ISO 228。
可选带有电热执行器.

产品广泛,适合所有的安装和连接要求从G1/2" (DN15) G3/4" (DN20).




产品范围:
产品型号4734 恒温调节器带有电热调节器,F连接

产品配件:
产品型号2361-2361N-2371-2371B-2371N 标准通球阀M/F螺纹连接
产品型号2311-2311N-2321-2321N 全通球阀M/F连接

产品型号0600 交联聚乙烯类型“B”跟铝合金中间层

产品型号 1650 快速铝塑接头 M连接

产品型号 1654 快速铝塑弯头 M连接

产品型号 1658 快速铝塑T型接头M连接

规格
  • 产品型号4733
    恒温调节器,F螺纹连接
    产品范围从G1/2" (DN15) 到 G3/4" (DN20).
    阀体:防脱锌黄铜 CC770S
    最大静态压力: 16bar

    最高进入温度: 90°C
    温度校准区域:从40°C到60°C
    消毒温度: 70°C
    可用液体: 饮用水
    连接: F螺纹ISO 228

技术规格
  • 唯一参考4733_Thermostatic-regulator_Regolatore-termostatico
  • 产品系列PLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • 产品组MULTIFUNCTION THERMOSTATIC CONTROLS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING