发布您的产品
Titoni 44 Curtain Wall

Titoni 44 Curtain Wall

TITONI CURTAINWALL System

FOR YOUR LARGER WINDOW WALL NEEDS.

The TITONI CURTAINWALL is a fixed structural glazing system that combines premium aluminum and glass with an exceptionally slim 1.75-inch sightline—significantly narrower than industry standards. Engineered to reach heights of up to 20 feet, it delivers superior durability while maintaining a refined, minimal aesthetic.

Designed with flexibility in mind, the system integrates seamlessly with operable windows and doors, allowing architects to achieve expansive façades that balance strength, versatility, and modern sophistication.

规格
  • System Options:

    • Ultra-slim 1.75" profile.
    • Compatible with TITONI operable windows and doors.

    Design & Operation:

    • Engineered for units up to 20 feet tall.
    • Design Impact: Combines large-scale performance with a clean, minimal aesthetic.
技术规格
  • 唯一参考titoni-44-curtain-wall
  • 产品系列44 Curtain Wall
  • 产品组Curtain Wall
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-05-06
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 幕墙
  • IFC 分类幕墙
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClass 编号23-13 33 27 11
  • OmniClass 标题Curtain Walls

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥