发布您的产品
Promenade® Pedestal Lavatory 8 in mount
Promenade® Pedestal Lavatory 8 in mount
Promenade® Pedestal Lavatory 8 in mount
Promenade® Pedestal Lavatory 8 in mount
Promenade® Pedestal Lavatory 8 in mount

    Promenade® Pedestal Lavatory 8 in mount

    Traditionally elegant with distinctive lines, this pedestal lavatory is bold in design. Features spacious basin, large backsplash and rear overflow. Universal height.
    规格
    • Universal Height

      Mounting Set Included

      8 inch Mount 

      Spacious Basin

      Large Backsplash

      Rear Overflow

      Pedestal Lavatory, Sink, Basin

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      Pedestal Lavatory, Sink, Basin

    技术规格
    • 唯一参考LPT532N-promenade-pedestal-lavatory-8_in_mount
    • 产品系列Sinks/Lavatories
    • 产品组合Promenade®
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-11-03
    • 版本号1
    • 高度 (inch)34.38
    • 宽度 (inch)24
    • 深度 (inch)19.25
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 净重 (Lbs)67
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆

    发售地区

    南美洲 北美
    乌拉圭
    美国
    厄瓜多尔
    墨西哥
    哥伦比亚
    圭亚那
    委内瑞拉
    巴拉圭
    巴西
    智利
    法属圭亚那
    玻利维亚
    福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
    秘鲁
    苏里南
    阿根廷