发布您的产品
EP™ Wall-Hung Toilet

EP™ Wall-Hung Toilet

This sleek and modern wall-hung toilet offers an elongated bowl and skirted design, along with our powerful DYNAMAX TORNADO FLUSH® system. This wall-hung toilet saves valuable space in smaller bathrooms. Optional SoftClose seat. Universal Height.

规格
  • FEATURES

    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
    • Elongated Bowl
    • Skirted Design
    • Wall-Hung
    • Universal Height
    • Seat sold separately
    • Dual Flushing System, high efficiency
    • Adjustable 15" - 19" mounting height
    • Supports up to 880 lbs
    • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with wast outlet kit
    • Copper Supply line
    • Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte
技术规格
  • 唯一参考toto-ct428cfg-wall-hung-toilet
  • 产品系列Water Operated Water Closets
  • 产品组合EP
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-02-23
  • 版本号1
相关
  • 主材料陶瓷
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类流程终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2030
  • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste

发售地区

南美洲 北美
乌拉圭
美国
厄瓜多尔
墨西哥
哥伦比亚
圭亚那
委内瑞拉
巴拉圭
巴西
智利
法属圭亚那
玻利维亚
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
秘鲁
苏里南
阿根廷