发布您的产品
Duofit In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF - Copper Supply

Duofit In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF - Copper Supply

In-Wall Tank System with Dual-Max® Flushing System for the RP and SP wall-hung toilets.
规格
  • Dual-Max flushing system

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper Supply Line

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,

    residential

    #

    No Color

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,
技术规格
  • 唯一参考WT172M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-128-09
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-09-09
  • 版本号1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间

发售地区

南美洲 北美
乌拉圭
美国
厄瓜多尔
墨西哥
哥伦比亚
圭亚那
委内瑞拉
巴拉圭
巴西
智利
法属圭亚那
玻利维亚
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
秘鲁
苏里南
阿根廷