发布您的产品
MPXCOL - Maximus MPX range, Brackets
Videotec

MPXCOL - Maximus MPX range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel For pole diameters:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ150mm (5.9in) Load rating:ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions:ᅠ ᅠ198x182mm (7.8x7.2in)
技术规格
  • 唯一参考mpxcol
  • 产品系列Maximus
  • 产品组合Ex-proof PTZ cameras, Brackets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-08-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)182
  • 宽度 (mm)198
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)4.5
分类
  • BIMobject 类别电子 - 安全、摄像头和配件
  • IFC 分类警报
  • ETIM 代码EC001527
  • ETIM 名称Video surveillance system
  • UNSPSC 名称Security cameras
  • UNSPSC 代码46171610
  • Uniclass 2015 代码Pr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 说明Survey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 代码28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Video Surveillance
  • OmniClass 编号23-37 15 11
  • OmniClass 标题Cameras
  • CSI UniFormat II 代码D5030
  • CSI UniFormat II 标题Communications & Security