发布您的产品
UPTWBA - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

4.7 星(最高 5 星)4.7(6 评价)
Made of die-cast aluminum Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Wall bracket with internal cable channel To combine with PTCC1 pole mount or WCWGC corner mount adapters for the installation on several surfaces
技术规格
  • 唯一参考uptwba
  • 产品系列Ulisse
  • 产品组合PTZ cameras, Brackets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-08-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)170
  • 宽度 (mm)146
  • 深度 (mm)593
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)3.1
分类
  • BIMobject 类别电子 - 安全、摄像头和配件
  • IFC 分类警报
  • ETIM 代码EC001527
  • ETIM 名称Video surveillance system
  • UNSPSC 名称Security cameras
  • UNSPSC 代码46171610
  • Uniclass 2015 代码Pr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 说明Survey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 代码28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Video Surveillance
  • OmniClass 编号23-37 15 11
  • OmniClass 标题Cameras
  • CSI UniFormat II 代码D5030
  • CSI UniFormat II 标题Communications & Security